Die Serie PYB10-DIN ist ein hocheffizienter isolierter DC/DC-Wandler in einem kompakten DIN-Schienengehäuse, das für einfache Installation in Steuerschränken konzipiert wurde. Dank der Unterstützung eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs und eines Betriebstemperaturbereichs von -40 bis +85 °C bieten diese DIN-Schienennetzteil-DC/DC-Wandler eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen, darunter Fabrikautomation und Industriesteuerungsanwendungen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PYB10-Q24-S3-DIN | 9–36 | 7.92 | 3.3 | 2.4 | -- |
PYB10-Q24-S5-DIN | 9–36 | 10 | 5 | 2 | -- |
PYB10-Q24-S12-DIN | 9–36 | 10 | 12 | 0.83 | -- |
PYB10-Q24-S15-DIN | 9–36 | 10 | 15 | 0.67 | -- |
PYB10-Q24-S24-DIN | 9–36 | 10 | 24 | 0.42 | -- |
PYB10-Q24-D5-DIN | 9–36 | 10 | 5/ -5 | 1/ 1 | -- |
PYB10-Q24-D12-DIN | 9–36 | 10 | 12/ -12 | 0.42/ 0.42 | -- |
PYB10-Q24-D15-DIN | 9–36 | 10 | 15/ -15 | 0.33/ 0.33 | -- |
PYB10-Q48-S3-DIN | 18–75 | 7.92 | 3.3 | 2.4 | -- |
PYB10-Q48-S5-DIN | 18–75 | 10 | 5 | 2 | -- |
PYB10-Q48-S12-DIN | 18–75 | 10 | 12 | 0.83 | -- |
PYB10-Q48-S15-DIN | 18–75 | 10 | 15 | 0.67 | CE |
PYB10-Q48-S24-DIN | 18–75 | 10 | 24 | 0.42 | -- |
PYB10-Q48-D5-DIN | 18–75 | 10 | 5/ -5 | 1/ 1 | -- |
PYB10-Q48-D12-DIN | 18–75 | 10 | 12/ -12 | 0.42/ 0.42 | -- |
PYB10-Q48-D15-DIN | 18–75 | 10 | 15/ -15 | 0.33/ 0.33 | -- |