Aktiv

PVQ100W-D Serie

1/4-Brick-isolierter DC/DC-Wandler

PVQ100W-D Serie
PVQ100W-D Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 100 W
  • 14:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Standardmäßiges Quarter-Brick-Gehäuse
  • Erfüllt EN 50155 mit externem Filter
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PVQ100W-D ist ein 100-W-Quarter-Brick-DC/DC-Wandler in einem vollständig gekapselten Gehäuse. Diese Wandler bieten zusätzlich eine EN 62368-1-Zertifizierung, eine Fernsteuerung für das Ein- und Ausschalten und einen ultraweiten 14:1-Eingangsbereich. Die Serie PVQ100W-D ist ideal für Daten-, Telekommunikations- und Industrieanwendungen geeignet, bei denen eine große Menge an Leistung in einem kompakten Gehäuse benötigt wird.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    4200
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,28 x 1,45 x 0,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    57,9 x 36,8 x 12,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PVQ100W-O72-S5-D 12–160 100 5 20 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVQ100W-O72-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PVQ100W-O72-S12-D 12–160 100 12 8.3 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVQ100W-O72-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PVQ100W-O72-S15-D 12–160 100 15 6.7 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVQ100W-O72-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PVQ100W-O72-S24-D 12–160 100 24 4.2 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVQ100W-O72-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PVQ100W-O72-S28-D 12–160 100 28 3.6 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVQ100W-O72-S28-D Muster anfordern Angebot anfordern
PVQ100W-O72-S54-D 12–160 100 54 1.85 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVQ100W-O72-S54-D Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web