Die Serie PVQ100W-D ist ein 100-W-Quarter-Brick-DC/DC-Wandler in einem vollständig gekapselten Gehäuse. Diese Wandler bieten zusätzlich eine EN 62368-1-Zertifizierung, eine Fernsteuerung für das Ein- und Ausschalten und einen ultraweiten 14:1-Eingangsbereich. Die Serie PVQ100W-D ist ideal für Daten-, Telekommunikations- und Industrieanwendungen geeignet, bei denen eine große Menge an Leistung in einem kompakten Gehäuse benötigt wird.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PVQ100W-O72-S5-D | 12–160 | 100 | 5 | 20 | CE, UKCA, UL/cUL |
PVQ100W-O72-S12-D | 12–160 | 100 | 12 | 8.3 | CE, UKCA, UL/cUL |
PVQ100W-O72-S15-D | 12–160 | 100 | 15 | 6.7 | CE, UKCA, UL/cUL |
PVQ100W-O72-S24-D | 12–160 | 100 | 24 | 4.2 | CE, UKCA, UL/cUL |
PVQ100W-O72-S28-D | 12–160 | 100 | 28 | 3.6 | CE, UKCA, UL/cUL |
PVQ100W-O72-S54-D | 12–160 | 100 | 54 | 1.85 | CE, UKCA, UL/cUL |