Aktiv

PVC300 Serie

1/2-Brick-isolierter DC/DC-Wandler

PVC300 Serie
PVC300 Serie Alternativbild

Übersicht

  • 300 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Standardmäßiges Halb-Brick-Gehäuse
  • Grundplattenkühlung
  • 3000 VDC-Isolierung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

The PVC300 series is a 300 W, half brick dc-dc converter housed in a fully encapsulated case. These rugged converters additionally offer EN 62368-1 certification, remote on/off control, output voltage trim, baseplate cooling, and a wide array of safety protections. This series is best suited for telecom and datacom applications, industrial automation control, and EV charging applications where large amounts of power is necessary from a compact package.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,28 x 2,402 x 0,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    57,9 x 61 x 12,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PVC300-24-S12 9–36 300 12 25 UKCA, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVC300-24-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PVC300-24-S15 9–36 300 15 20 UKCA, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVC300-24-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
PVC300-24-S24 9–36 300 24 12.5 UKCA, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVC300-24-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
PVC300-24-S48 9–36 300 48 6.25 UKCA, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PVC300-24-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web