Aktiv Produktsymbol

PTP15 Serie

5-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

PTP15 Serie
PTP15 Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 15 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +100 °C
  • EN 55011-Klasse A ohne externe Komponenten
  • Standardmäßiges 5,1 cm x 2,5 cm-Gehäuse

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PTP15 ist ein isolierter medizinischer 15-W-DC/DC-Wandler, der eine 4000-VAC- oder eine 5600-VDC-Isolation und einen weiten Eingangsspannungsbereich von 2:1 bietet. Diese Serie ist in einem gekapselten, platinenmontierbaren Gehäuse untergebracht. Sie ist für den Einsatz in der Medizintechnik geeignet und verfügt über einen erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +100 °C, was sie zu einer zuverlässigen Option für medizinische Instrumente, Unterhaltungselektronik mit geringer Leistung und industrielle Geräte macht, die eine hohe Isolationsspannung erfordern.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    5600
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,47
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 12
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überstrom am Ausgang, Überspannung, Kurzschluss
  • Klasse
     
    Kommerziell, medizinisch

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PTP15-12-S5 9–18 15 5 3 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PTP15-12-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PTP15-12-S12 9–18 15 12 1.25 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PTP15-12-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PTP15-12-S15 9–18 15 15 1 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PTP15-12-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
PTP15-12-S24 9–18 15 24 0.625 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PTP15-12-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
PTP15-24-S5 18–36 15 5 3 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PTP15-24-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PTP15-24-S12 18–36 15 12 1.25 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PTP15-24-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PTP15-24-S15 18–36 15 15 1 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PTP15-24-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
PTP15-24-S24 18–36 15 24 0.625 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PTP15-24-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
PTP15-48-S5 36–75 15 5 3 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PTP15-48-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PTP15-48-S12 36–75 15 12 1.25 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PTP15-48-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PTP15-48-S15 36–75 15 15 1 UKCA, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PTP15-48-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
PTP15-48-S24 36–75 15 24 0.625 UKCA, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PTP15-48-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web