Nicht mehr lieferbar

PK10-D5 Serie

4,5 bis 7,2 VDC Eingangsspannungsbereich, 10 W, Einzel/Dualausgang

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage
PK10-D5-S3.3 4.5–7.2 5.28 3.3 1.6 --
PK10-D5-S5 4.5–7.2 8 5 1.6 Bestandsabfrage PK10-D5-S5
PK10-D5-S12 4.5–7.2 8.4 12 0.7 --
PK10-D5-S15 4.5–7.2 9 15 0.6 --
PK10-D5-D12 4.5–7.2 10 12/ -12 0.35/ 0.35 --
PK10-D5-D15 4.5–7.2 10 15/ -15 0.3/ 0.3 --
PK10-D5-D512 4.5–7.2 10 5/ 12 0.9/ 0.4 --
PK10-D5-D515 4.5–7.2 10 5/ 15 0.9/ 0.32 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web