Aktiv

PSC150W Serie

1/4-Brick-isolierter DC/DC-Wandler

PSC150W Serie
PSC150W Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 150 W
  • 12:1 Eingangsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Standardmäßiges Quarter-Brick-Gehäuse
  • Grundplattenkühlung
  • Erfüllt die Bahnnorm EN50155

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

The PSC150W series is a 150 W, quarter brick dc-dc converter housed in a fully encapsulated case. These converters additionally offer EN 62368-1 certification, remote on/off control, baseplate cooling, and an ultra-wide 12:1 input range. The PSC150W series is ideally suited for renewable energy, industrial automation control, and railway applications where a large amount of power is needed in a compact package.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    4200
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,28 x 1,45 x 0,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    57,9 x 36,8 x 12,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung
  • Klasse
     
    Kommerziell

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSC150W-110-S12 14–160 150 12 12.5 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSC150W-110-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PSC150W-110-S24 14–160 150 24 6.25 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSC150W-110-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
PSC150W-110-S48 14–160 150 48 3.13 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSC150W-110-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
PSC150W-110-S54 14–160 150 54 2.78 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSC150W-110-S54 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web