Aktiv

PRQE75W-D Serie

1/4-Brick-isolierter DC/DC-Wandler

PRQE75W-D Serie
PRQE75W-D Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 75 W
  • 8:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Wirkungsgrad bis 90 %
  • Standardmäßiges Quarter-Brick-Gehäuse
  • Erfüllt EN 50155 mit externem Filter
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PRQE75W-D ist ein 75-W-Quarter-Brick-DC/DC-Wandler in einem vollständig gekapselten Gehäuse. Diese leistungsstarken DC/DC-Wandler bieten eine EN 62368-1-Zertifizierung, einen Wirkungsgrad von bis zu 90 % und einen extrem weiten 8:1-Eingangsbereich in einem Quarter-Brick-Gehäuse nach Industriestandard. Ideal für Anwendungen in den Bereichen Bahn, erneuerbare Energien und Industrie, bei denen eine große Leistung in einem kompakten Gehäuse benötigt wird.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,28 x 1,45 x 0,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    57,91 x 36,83 x 12,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PRQE75W-E12-S12-D 9–75 75 12 6.25 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRQE75W-E12-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRQE75W-E12-S15-D 9–75 75 15 5 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRQE75W-E12-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRQE75W-E12-S24-D 9–75 74.9 24 3.12 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRQE75W-E12-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRQE75W-E12-S28-D 9–75 74.8 28 2.67 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRQE75W-E12-S28-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRQE75W-E12-S48-D 9–75 74.9 48 1.56 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRQE75W-E12-S48-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRQE75W-E12-S12N-D 9–75 75 12 6.25 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRQE75W-E12-S12N-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRQE75W-E12-S15N-D 9–75 75 15 5 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRQE75W-E12-S24N-D 9–75 74.9 24 3.12 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRQE75W-E12-S28N-D 9–75 74.8 28 2.67 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRQE75W-E12-S48N-D 9–75 74.9 48 1.56 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web