Die CUI-Hochleistungs-DC/DC-Wandler-Serie mit sehr großem Spannungseingang ist in Modellen von 50 bis 600 W erhältlich. Die Konverter sind in Industriestandard-Leiterplattenmontage- oder Chassisbefestigungspaketen mit integriertem Wärmeableiter für verbesserte thermische Leistung untergebracht. Die meisten Modelle sind mit einem Eingangsspannungsbereich von 4:1 konzipiert, um Anwendungen anzugehen, bei denen die Quellspannung stark schwanken kann, einschließlich instabiler Quellspannungen, die gewöhnlich in batteriegespeisten Systemen auftreten. Mit zusätzlichen Funktionen, darunter hohe Effizienz, strengen Bestimmungen, Remote-Sense und Remote-Ein/Aus-Steuerung, eignen sich diese Wandler ideal für den Einsatz in einer Reihe von Industrie-, Sicherheits- und Kommunikationsanwendungen.
Anfrage
Muster
Datenblatt
Serie
50 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 1/4 Brick, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen50 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 1/2 Brick, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen50 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen50 W, 8:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, DIP, 3000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen75 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 1/2 Brick, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen75 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen75 W, 8:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, DIP, 3000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen100 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen100 W, 14:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, DIP, 4200 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen150 W, 3:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 1/2 Brick, 2250 VDC-Isolierung, Eisenbahn DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen150 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 1/2 Brick, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen150 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen200 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 1/2 Brick, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen200 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen350 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 1/2 Brick, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen400 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen600 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Voll-Brick, Lastverteilung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen600 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Chassisbefestigung, Lastverteilung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen