Die Serie PRQE75W-D ist ein 75-W-Quarter-Brick-DC/DC-Wandler in einem vollständig gekapselten Gehäuse. Diese leistungsstarken DC/DC-Wandler bieten eine EN 62368-1-Zertifizierung, einen Wirkungsgrad von bis zu 90 % und einen extrem weiten 8:1-Eingangsbereich in einem Quarter-Brick-Gehäuse nach Industriestandard. Ideal für Anwendungen in den Bereichen Bahn, erneuerbare Energien und Industrie, bei denen eine große Leistung in einem kompakten Gehäuse benötigt wird.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PRQE75W-E12-S12-D | 9–75 | 75 | 12 | 6.25 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S15-D | 9–75 | 75 | 15 | 5 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S24-D | 9–75 | 74.9 | 24 | 3.12 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S28-D | 9–75 | 74.8 | 28 | 2.67 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S48-D | 9–75 | 74.9 | 48 | 1.56 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S12N-D | 9–75 | 75 | 12 | 6.25 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S15N-D | 9–75 | 75 | 15 | 5 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S24N-D | 9–75 | 74.9 | 24 | 3.12 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S28N-D | 9–75 | 74.8 | 28 | 2.67 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S48N-D | 9–75 | 74.9 | 48 | 1.56 | CE, UL/cUL, UKCA |