Die Serie PRQE50W-D ist ein 50-W-Quarter-Brick-DC/DC-Wandler in einem vollständig gekapselten Gehäuse. Diese leistungsstarken DC/DC-Wandler bieten zusätzlich eine EN 62368-1-Zertifizierung, einen Wirkungsgrad von bis zu 91 % und einen ultraweiten 8:1-Eingangsbereich. Ideal für Anwendungen in den Bereichen Bahn, erneuerbare Energien und Industrie, bei denen eine große Leistung in einem kompakten Gehäuse benötigt wird.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PRQE50W-E12-S12-D | 9–75 | 50 | 12 | 4.17 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE50W-E12-S15-D | 9–75 | 50 | 15 | 3.33 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE50W-E12-S24-D | 9–75 | 49.9 | 24 | 2.08 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE50W-E12-S28-D | 9–75 | 50.1 | 28 | 1.79 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE50W-E12-S48-D | 9–75 | 50.4 | 48 | 1.05 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE50W-E12-S12N-D | 9–75 | 50 | 12 | 4.17 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE50W-E12-S15N-D | 9–75 | 50 | 15 | 3.33 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE50W-E12-S24N-D | 9–75 | 49.9 | 24 | 2.08 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE50W-E12-S28N-D | 9–75 | 50.1 | 28 | 1.79 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE50W-E12-S48N-D | 9–75 | 50.4 | 48 | 1.05 | CE, UL/cUL, UKCA |