Aktiv

PRFE20W-D Serie

Isolierter DIP-DC/DC-Wandler 50,8 mm x 25,4 mm

PRFE20W-D Serie
PRFE20W-D Serie Alternativansicht

Übersicht

  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Geeignet für negative Ausgangsanwendungen (Modelle mit zwei Ausgängen)
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Wirkungsgrad bis 90 %
  • Standardmäßiges 5,1 cm x 2,5 cm-Gehäuse

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PRFE20W ist ein 20-W-DC/DC-Wandler, der speziell für die Bedürfnisse von Bahnanwendungen konzipiert wurde. Alle Modelle erfüllen die Normen EN 45545, EN 50155 und EN 55035 und bieten eine Vielzahl von Funktionen, darunter einen Eingangsbereich von 18:1, ein- oder beidseitig geregelte Ausgänge und einen Wirkungsgrad von bis zu 90 %.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    4200
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 10,16
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PRFE20W-O72-S5-D 8.5–160 20 5 4 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRFE20W-O72-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRFE20W-O72-S12-D 8.5–160 20 12 1.67 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRFE20W-O72-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRFE20W-O72-S15-D 8.5–160 20 15 1.33 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRFE20W-O72-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRFE20W-O72-D12-D 8.5–160 20 12/ -12 0.833/ -0.833 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRFE20W-O72-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRFE20W-O72-D15-D 8.5–160 20 15/ -15 0.667/ -0.667 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRFE20W-O72-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRFE20W-O72-D24-D 8.5–160 20 24/ -24 0.417/ -0.417 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRFE20W-O72-D24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRFE20W-O72-S5N-D 8.5–160 20 5/ -5 4/ -4 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRFE20W-O72-S5N-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRFE20W-O72-S12N-D 8.5–160 20 12/ -12 1.67/ -1.67 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRFE20W-O72-S12N-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRFE20W-O72-S15N-D 8.5–160 20 15/ -15 1.33/ -1.33 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRFE20W-O72-S15N-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRFE20W-O72-D12N-D 8.5–160 20 12/ -12 0.833/ -0.833 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRFE20W-O72-D12N-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRFE20W-O72-D15N-D 8.5–160 20 15/ -15 0.667/ -0.667 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRFE20W-O72-D15N-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRFE20W-O72-D24N-D 8.5–160 20 24/ -24 0.417/ -0.417 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRFE20W-O72-D24N-D Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web