Aktiv

PRF20 Serie

Isolierter DIP-DC/DC-Wandler 50,8 mm x 25,4 mm

PRF20 Serie
PRF20 Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 20 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Für Bahnanwendungen konzipiert
  • Standardmäßiges 5,1 cm x 2,5 cm-Gehäuse
  • Erfüllt die Bahnnorm EN50155
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PRF20 ist ein 20-W-DC/DC-Wandler, der speziell für die Bedürfnisse von Bahnanwendungen konzipiert wurde. Alle Modelle entsprechen EN 50155 Standards und bieten eine Vielzahl an Funktionen, darunter ein sehr großer Eingangsspannungsbereich von 43 bis 160 VDC, ein robuster Betriebstemperaturbereich und Wirkungsgrade von bis zu 90 %.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    2250
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 10,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PRF20-Q110-S5 43–160 20 5 4 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRF20-Q110-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PRF20-Q110-S12 43–160 20 12 1.67 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRF20-Q110-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PRF20-Q110-S15 43–160 20 15 1.33 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRF20-Q110-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
PRF20-Q110-D12 43–160 20 12/ -12 0.833/ -0.833 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRF20-Q110-D12 Muster anfordern Angebot anfordern
PRF20-Q110-D15 43–160 20 15/ -15 0.667/ -0.667 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRF20-Q110-D15 Muster anfordern Angebot anfordern

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web