NRND

PRF30W-D Serie

Isolierter DIP-DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PRF30W-D Serie
PRF30W-Q48-D524-D Abbildung

Übersicht

  • 30 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Doppelter positiver Ausgang mit asymmetrischen Optionen
  • Geregelter Doppelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Der PRF30W-D ist ein 30isolierter -W-DC/DC-Wandler in einem DIP-Gehäuse mit zwei geregelten Ausgängen. Mit einem ultraweiten 4:1-Eingangsbereich, einem breiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C und einer Isolation von 3000 VDC ist dieser DC/DC-Wandler ideal für Anwendungen wie Relaisschutz, Datenkommunikation, Telekommunikation, Hybridmodulsysteme, Fernsteuerungsplattformen, Industrieanlagen sowie batteriebetriebene Anwendungen, bei denen Lade- und Entladebedingungen einen ultraweiten Eingangsbereich erfordern.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,76 x 1,89 x 1,02
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    70 x 48 x 26
  • Schutzmaßnahmen
     
    Eingang Unterspannung, Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PRF30W-Q48-D524-D 18–75 30 5/ 24 4/ 0.417 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRF30W-Q48-D524-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web