Der PRF30W-D ist ein 30isolierter -W-DC/DC-Wandler in einem DIP-Gehäuse mit zwei geregelten Ausgängen. Mit einem ultraweiten 4:1-Eingangsbereich, einem breiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C und einer Isolation von 3000 VDC ist dieser DC/DC-Wandler ideal für Anwendungen wie Relaisschutz, Datenkommunikation, Telekommunikation, Hybridmodulsysteme, Fernsteuerungsplattformen, Industrieanlagen sowie batteriebetriebene Anwendungen, bei denen Lade- und Entladebedingungen einen ultraweiten Eingangsbereich erfordern.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PRF30W-Q48-D524-D | 18–75 | 30 | 5/ 24 | 4/ 0.417 | CE |