Aktiv

PRC60W Serie

6-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

PRC60W Serie
PRC60W Serie

Übersicht

  • 60 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PRC60W ist ein einzeln geregelter 60-W-DC-DC-Wandler, der für die Anforderungen von kommerziellen, Eisenbahn- und anderen industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Alle Modelle sind nach EN-62368-Normen zertifiziert und bieten eine Vielzahl von Funktionen, wie z. B. Fernsteuerung, Überstromschutz, Ausgangsspannungstrimmung sowie einen robusten Betriebstemperaturbereich.

Technische Daten

  • Verpackung
     
    DIP
  • Regelung
     
    Ja
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,41
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 10,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss
  • Klasse
     
    Kommerziell

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PRC60W-110-S12 40–160 60 12 5 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC60W-110-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC60W-110-S24 40–160 60 24 2.5 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC60W-110-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC60W-110-S48 40–160 60 48 1.25 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC60W-110-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC60W-110-S5 40–160 60 5 12 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC60W-110-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web