Aktiv

PRC40W Serie

6-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

PRC40W Serie
PRC40W Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 40 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Erweiterter Temperaturbereich
  • Ausgangsspannungsanpassung
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PRC40W ist ein einzeln geregelter 40-W-DC-DC-Wandler, der für die Anforderungen von kommerziellen, Telekommunikations- und anderen industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Alle Modelle verfügen über einen Eingangsbereich von 4:1, erfüllen die EN-62368-Normen und bieten eine Vielzahl von Funktionen, wie z. B. eine Fernsteuerung für das Ein- und Ausschalten, ein Schaltkreisschutz, eine Abgleichung der Ausgangsspannung sowie einen robusten Betriebstemperaturbereich.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,41
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 10,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss
  • Klasse
     
    Kommerziell

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PRC40W-110-S12 40–160 40 12 3.33 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC40W-110-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC40W-110-S24 40–160 40 24 1.667 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC40W-110-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC40W-110-S48 40–160 40 48 0.833 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC40W-110-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC40W-110-S5 40–160 40 5 8 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC40W-110-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink