Aktiv

PRC300 Serie

1/2-Brick-isolierter DC/DC-Wandler

PRC300 Serie
PRC300 Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 300 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • EN 61373 and EN 45545-2 compliant
  • Verstärkte Isolierung
  • Grundplattenkühlung
  • Standardmäßiges Halb-Brick-Gehäuse

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

The PRC300 Series is a regulated 300 W dc-dc converter designed to meet the needs of commercial, railway, and other industrial applications. All models meet EN 62368 standards while offering a host of features, including remote on/off control, 4200 Vdc isolation, reinforced insulation, and a wide operating temperature range of -40 ~ 100 °C.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    4200
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,41
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 10,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Input UVLO, Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit Protection
  • Klasse
     
    Kommerziell

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PRC300-300-S5 180–400 300 5 60 UL/cUL, CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC300-300-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC300-300-S12 180–400 300 12 25 UL/cUL, CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC300-300-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC300-300-S24 180–400 300 24 12.5 UL/cUL, CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC300-300-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC300-300-S28 180–400 300 28 10.7 UL/cUL, CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC300-300-S28 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC300-300-S48 180–400 300 48 6.25 UL/cUL, CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC300-300-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web