Die Serie PRC10W ist ein einzeln/dual geregelter 10-W-DC-DC-Wandler, der für die Anforderungen von Eisenbahn- und anderen industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Alle Modelle entsprechen EN 50155-Normen und bieten eine Vielzahl an Funktionen, darunter ein sehr großer Eingangsspannungsbereich von 8,5 bis 160 VDC, ein robuster Betriebstemperaturbereich und Wirkungsgrade von bis zu 88 %.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PRC10W-72-D12 | 8.5–160 | 10 | 12/ -12 | 0.416/ -0.416 | CE, UKCA, UL/cUL |
PRC10W-72-D15 | 8.5–160 | 10 | 15/ -15 | 0.333/ -0.333 | CE, UKCA, UL/cUL |
PRC10W-72-D5 | 8.5–160 | 10 | 5/ -5 | 1/ -1 | CE, UKCA, UL/cUL |
PRC10W-72-S12 | 8.5–160 | 10 | 12 | 0.835 | CE, UKCA, UL/cUL |
PRC10W-72-S15 | 8.5–160 | 10 | 15 | 0.668 | CE, UKCA, UL/cUL |
PRC10W-72-S5 | 8.5–160 | 10 | 5 | 2 | CE, UKCA, UL/cUL |