NRND

PQQC3-OS Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PQQC3-OS Serie
PQQC3-OS Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 3 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • 8-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PQQC3-OS ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 3 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. Mit einem 2:1-Eingangsbereich, Fernsteuerung, Kurzschluss- und Überstromschutz bieten diese DC/DC-Wandler eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,866 x 0,323 x 0,504
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    22 x 8,2 x 12,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PQQC3-D48-S5-OS 36–75 3 5 0.6 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQC3-D48-S5-OS
PQQC3-D48-S12-OS 36–75 3 12 0.25 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQC3-D48-S12-OS
PQQC3-D48-S15-OS 36–75 3 15 0.2 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQC3-D48-S15-OS
PQQC3-D48-S24-OS 36–75 3 24 0.125 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQC3-D48-S24-OS
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web