Die Serie PQQ6W-S ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 6 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +105 °C. Mit einem ultrabreiten 4:1-Eingangsbbereich, einem hohen Wirkungsgrad bis zu 87 % und einem Überstromschutz bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
PQQ6W-Q24-S3-S | 9–36 | 4.5 | 3.3 | 1.35 |
PQQ6W-Q24-S5-S | 9–36 | 6 | 5 | 1.2 |
PQQ6W-Q24-S9-S | 9–36 | 6 | 9 | 0.667 |
PQQ6W-Q24-S12-S | 9–36 | 6 | 12 | 0.5 |
PQQ6W-Q24-S15-S | 9–36 | 6 | 15 | 0.4 |
PQQ6W-Q24-S24-S | 9–36 | 6 | 24 | 0.25 |
PQQ6W-Q24-D5-S | 9–36 | 6 | 5/ -5 | 0.6/ -0.6 |
PQQ6W-Q24-D9-S | 9–36 | 6 | 9/ -9 | 0.333/ -0.333 |
PQQ6W-Q24-D12-S | 9–36 | 6 | 12/ -12 | 0.25/ -0.25 |
PQQ6W-Q24-D15-S | 9–36 | 6 | 15/ -15 | 0.2/ -0.2 |
PQQ6W-Q24-D24-S | 9–36 | 6 | 24/ -24 | 0.125/ -0.125 |