NRND

PQQ6W-S Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PQQ6W-S Serie
PQQ6W-S Serie Alternativbild

Übersicht

  • 6 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Wirkungsgrad bis 87 %
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PQQ6W-S ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 6 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +105 °C. Mit einem ultrabreiten 4:1-Eingangsbbereich, einem hohen Wirkungsgrad bis zu 87 % und einem Überstromschutz bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1600
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,87 x 0,37 x 0,47
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    22 x 9,5 x 12
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) PCB-Footprint Bestandsabfrage
PQQ6W-Q24-S3-S 9–36 4.5 3.3 1.35 PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQ6W-Q24-S3-S
PQQ6W-Q24-S5-S 9–36 6 5 1.2 PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQ6W-Q24-S5-S
PQQ6W-Q24-S9-S 9–36 6 9 0.667 PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQ6W-Q24-S9-S
PQQ6W-Q24-S12-S 9–36 6 12 0.5 PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQ6W-Q24-S12-S
PQQ6W-Q24-S15-S 9–36 6 15 0.4 PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQ6W-Q24-S15-S
PQQ6W-Q24-S24-S 9–36 6 24 0.25 PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQ6W-Q24-S24-S
PQQ6W-Q24-D5-S 9–36 6 5/ -5 0.6/ -0.6 PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQ6W-Q24-D5-S
PQQ6W-Q24-D9-S 9–36 6 9/ -9 0.333/ -0.333 PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQ6W-Q24-D9-S
PQQ6W-Q24-D12-S 9–36 6 12/ -12 0.25/ -0.25 PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQ6W-Q24-D12-S
PQQ6W-Q24-D15-S 9–36 6 15/ -15 0.2/ -0.2 PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQ6W-Q24-D15-S
PQQ6W-Q24-D24-S 9–36 6 24/ -24 0.125/ -0.125 PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQ6W-Q24-D24-S

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web