Nicht mehr lieferbar

PQM3-M Serie

16-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SMT)

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,939 x 0,315 x 0,539
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    23,86 x 8 x 13,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage
PQM3-D12-S5-M 9–18 3 5 0.6 Bestandsabfrage PQM3-D12-S5-M
PQM3-D12-S12-M 9–18 3 12 0.25 Bestandsabfrage PQM3-D12-S12-M
PQM3-D12-S15-M 9–18 3 15 0.2 Bestandsabfrage PQM3-D12-S15-M
PQM3-D24-S5-M 18–36 3 5 0.6 Bestandsabfrage PQM3-D24-S5-M
PQM3-D24-S12-M 18–36 3 12 0.25 Bestandsabfrage PQM3-D24-S12-M
PQM3-D24-S15-M 18–36 3 15 0.2 Bestandsabfrage PQM3-D24-S15-M
PQM3-D48-S5-M 36–75 3 5 0.6 Bestandsabfrage PQM3-D48-S5-M
PQM3-D48-S12-M 36–75 3 12 0.25 Bestandsabfrage PQM3-D48-S12-M
PQM3-D48-S15-M 36–75 3 15 0.2 Bestandsabfrage PQM3-D48-S15-M
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink