NRND

PQF20W-D Serie

Isolierter DIP-DC/DC-Wandler 50,8 mm x 25,4 mm

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PQF20W-D Serie
PQF20W-D Serie Alternativansicht
PQF20W-D Serie Pinansicht

Übersicht

  • 20 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Doppelausgang
  • Doppelter positiver Ausgang mit asymmetrischen Optionen
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Bei der PQF20W-D-Serie handelt es sich um einen 20-W-DC/DC-Wandler, der die EN 62368-1-Normen erfüllt und eine Vielzahl von Merkmalen bietet, darunter einen doppelt geregelten Ausgang, einen robusten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C und einen ultraweiten 4:1-Eingangsbereich. Die PQF20W-D ist ideal für regulierte Anwendungen mit zwei Ausgängen wie in den Bereichen Daten- und Telekommunikation, verteilte Stromversorgungs- und Hybridmodulsysteme.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,465
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 11,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Eingang Unterspannung, Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PQF20W-Q48-D55-D 18–75 20 5/ 5 2/ 2 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQF20W-Q48-D55-D
PQF20W-Q48-D512-D 18–75 20 5/ 12 2/ 0.833 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQF20W-Q48-D512-D
PQF20W-Q48-D524-D 18–75 20 5/ 24 2/ 0.417 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQF20W-Q48-D524-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink