Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Bei der PQF20W-D-Serie handelt es sich um einen 20-W-DC/DC-Wandler, der die EN 62368-1-Normen erfüllt und eine Vielzahl von Merkmalen bietet, darunter einen doppelt geregelten Ausgang, einen robusten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C und einen ultraweiten 4:1-Eingangsbereich. Die PQF20W-D ist ideal für regulierte Anwendungen mit zwei Ausgängen wie in den Bereichen Daten- und Telekommunikation, verteilte Stromversorgungs- und Hybridmodulsysteme.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PQF20W-Q48-D55-D | 18–75 | 20 | 5/ 5 | 2/ 2 | CE |
PQF20W-Q48-D512-D | 18–75 | 20 | 5/ 12 | 2/ 0.833 | CE |
PQF20W-Q48-D524-D | 18–75 | 20 | 5/ 24 | 2/ 0.417 | CE |