NRND

PQDE6W-Q110-T Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PQDE6W-Q110-T Serie

Übersicht

  • 6 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Erfüllt die Bahnnorm EN50155

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Mit einer Dauerleistung von 6 W ist die Serie PQDE6W-Q110-T eine Familie von isolierten DC/DC-Wandlern mit einem Eingangsspannungsbereich von 4:1, die für die Bahnnorm EN50155 ausgelegt sind und sowohl einen einfachen als auch einen doppelten geregelten Ausgang bieten. Die Serie ist in einem kompakten Chassisbefestigungspaket montiert, das für eine einfache Installation und einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C ausgelegt ist. Geeignet für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorik und tragbare Elektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    2250
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3 x 1,24 x 0,835
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 21,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Wärmeableiter

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
PQDE6W-Q110-S5-T 40–160 6 5 1.2 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q110-S5-T
PQDE6W-Q110-S12-T 40–160 6 12 0.5 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q110-S12-T
PQDE6W-Q110-S15-T 40–160 6 15 0.4 CE 3D-Modell --
PQDE6W-Q110-S24-T 40–160 6 24 0.25 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q110-S24-T
PQDE6W-Q110-D5-T 40–160 6 5/ -5 0.6/ -0.6 CE 3D-Modell --
PQDE6W-Q110-D12-T 40–160 6 12/ -12 0.25/ -0.25 CE 3D-Modell --
PQDE6W-Q110-D15-T 40–160 6 15/ -15 0.2/ -0.2 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q110-D15-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink