NRND

PQC30-O Serie

8-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PQC30-O Serie
PQC30-O Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 30 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Industriestandard DOSA 1/16-Brick
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

The PQC30-O series is a compact, regulated dc-dc converter delivering 30 W of output power and a -40 to +85 °C temperature range. Mit einem 2:1-Eingangsbereich, einer ferngesteuerten Ein-/Ausschaltung und einer Vielzahl von Schutzfunktionen bieten diese DC/DC-Wandler eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,3 x 0,9 x 0,361
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    33,02 x 22,86 x 9,18
  • Schutzmaßnahmen
     
    Eingangsunterspannung, Ausgangskurzschluss, Überstrom, Überspannung

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PQC30-48-S5-O 36–75 30 5 6 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQC30-48-S5-O
PQC30-48-S12-O 36–75 30 12 2.5 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQC30-48-S12-O
PQC30-48-S15-O 36–75 30 15 2 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQC30-48-S15-O
PQC30-48-S24-O 36–75 30 24 1.25 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQC30-48-S24-O
PQC30-48-S28-O 36–75 30 28 1.072 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQC30-48-S28-O
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink