The PQC30-O series is a compact, regulated dc-dc converter delivering 30 W of output power and a -40 to +85 °C temperature range. Mit einem 2:1-Eingangsbereich, einer ferngesteuerten Ein-/Ausschaltung und einer Vielzahl von Schutzfunktionen bieten diese DC/DC-Wandler eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PQC30-48-S5-O | 36–75 | 30 | 5 | 6 | CE, UKCA |
PQC30-48-S12-O | 36–75 | 30 | 12 | 2.5 | CE, UKCA |
PQC30-48-S15-O | 36–75 | 30 | 15 | 2 | CE, UKCA |
PQC30-48-S24-O | 36–75 | 30 | 24 | 1.25 | CE, UKCA |
PQC30-48-S28-O | 36–75 | 30 | 28 | 1.072 | CE, UKCA |