PQC20-O Serie
PQC20-O Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 20 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 88 %
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

The PQC20-O series is a compact, regulated dc-dc converter providing 20 W of output power and a -40 to +85 °C temperature range. Featuring a 2:1 input range, remote on/off control, and a variety of protections, these dc-dc converters provide a rugged low power solution for a variety of industrial, test & measurement, and telecommunication applications.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,3 x 0,9 x 0,496
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    33,02 x 22,86 x 12,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PQC20-48-S3-O 36–75 20 3.3 5 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQC20-48-S3-O
PQC20-48-S5-O 36–75 20 5 4 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQC20-48-S5-O
PQC20-48-S12-O 36–75 20 12 1.667 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQC20-48-S12-O
PQC20-48-S15-O 36–75 20 15 1.333 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQC20-48-S15-O
PQC20-48-S24-O 36–75 20 24 0.833 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQC20-48-S24-O
PQC20-48-S28-O 36–75 20 28 0.714 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQC20-48-S28-O
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink