NRND

PQC10-O Serie

1/16th Brick Isolated Dc-Dc Converter

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PQC10-O Serie
PQC10-O Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 10 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 88 %
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PQC10-O ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 10 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. Mit einem 2:1-Eingangsbereich, einer ferngesteuerten Ein-/Ausschaltung und einer Vielzahl von Schutzfunktionen bieten diese DC/DC-Wandler eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,3 x 0,9 x 0,449
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    33,02 x 22,86 x 11,4
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PQC10-48-S5-O 36–75 10 5 2 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQC10-48-S5-O
PQC10-48-S12-O 36–75 10 12 0.833 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQC10-48-S12-O
PQC10-48-S15-O 36–75 10 15 0.667 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQC10-48-S15-O
PQC10-48-S24-O 36–75 10 24 0.417 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQC10-48-S24-O
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink