NRND

PQB100-O Serie

8-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PQB100-O Serie
PQB100-O Serie Alternativansicht
PQB100-O Serie mit Kühlkörper

Übersicht

  • 100 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Industriestandard DOSA 1/16-Brick
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

The PQB100-O series is a compact, isolated dc-dc converter providing 100 W of output power and a -40 to +85 °C temperature range. Featuring a 2:1 input range, remote on/off control, and a wide array of protections, these dc-dc converters provide a rugged power solution for a variety of industrial, test & measurement, and telecommunication applications.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,3 x 0,9 x 0,381
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    58,42 x 22,86 x 9,75
  • Schutzmaßnahmen
     
    Input Under-Voltage, Output Short-Circuit, Over Current, Over Voltage
  • Klasse
     
    Kommerziell

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PQB100-48-S5-O 36–75 100 5 20 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB100-48-S5-O
PQB100-48-S12-O 36–75 100 12 8.3 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB100-48-S12-O
PQB100-48-S28-O 36–75 100 28 3.57 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB100-48-S28-O
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web