Die PEM2-S ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 2-W-Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C und 3000 VDC Isolation. Sie bieten eine robuste Schutzbarriere für eine Reihe von sensiblen Anwendungen, darunter medizinische Geräte, Industriesteuerung und gemischt digitale/analoge Systeme.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PEM2-S5-S5-S | 4.5–5.5 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
PEM2-S15-D15-S | 13.5–16.5 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | -- |
PEM2-S24-S24-S | 21.6–26.4 | 2 | 24 | 0.083 | UL/cUL |