PDS1-D Serie
PDS1-D Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelter Einzelausgang
  • 8-poliges Branchenstandard-DIP-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Antistatikschutz bis zu 8 kV
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast
  • Wirkungsgrad bis 82 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PDS1-D ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 1-W-Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten DIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung zur genauen Wandlung und Isolierung von DC-Schienen in den Bereichen Industrie, Telekommunikation, Sicherheit und Automatisierungstechnik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,5 x 0,394 x 0,323
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    12,7 x 10 x 8,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PDS1-S3-S3-D 2.97–3.63 1 3.3 0.303 -- -- -- Bestandsabfrage PDS1-S3-S3-D
PDS1-S3-S5-D 2.97–3.63 1 5 0.2 -- -- -- Bestandsabfrage PDS1-S3-S5-D
PDS1-S5-S3-D 4.5–5.5 1 3.3 0.303 -- -- -- Bestandsabfrage PDS1-S5-S3-D
PDS1-S5-S5-D 4.5–5.5 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDS1-S5-S5-D
PDS1-S5-S9-D 4.5–5.5 1 9 0.111 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S5-S9-D
PDS1-S5-S12-D 4.5–5.5 1 12 0.083 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S5-S12-D
PDS1-S5-S15-D 4.5–5.5 1 15 0.067 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S5-S15-D
PDS1-S5-S24-D 4.5–5.5 1 24 0.042 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S5-S24-D
PDS1-S12-S3-D 10.8–13.2 1 3.3 0.3 -- -- -- Bestandsabfrage PDS1-S12-S3-D
PDS1-S12-S5-D 10.8–13.2 1 5 0.2 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S12-S5-D
PDS1-S12-S9-D 10.8–13.2 1 9 0.111 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S12-S9-D
PDS1-S12-S12-D 10.8–13.2 1 12 0.083 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S12-S12-D
PDS1-S12-S15-D 10.8–13.2 1 15 0.067 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S12-S15-D
PDS1-S15-S5-D 13.5–16.5 1 5 0.2 -- -- -- Bestandsabfrage PDS1-S15-S5-D
PDS1-S15-S15-D 13.5–16.5 1 15 0.067 -- -- -- --
PDS1-S24-S3-D 21.6–26.4 1 3.3 0.3 -- -- -- Bestandsabfrage PDS1-S24-S3-D
PDS1-S24-S5-D 21.6–26.4 1 5 0.2 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S24-S5-D
PDS1-S24-S9-D 21.6–26.4 1 9 0.111 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S24-S9-D
PDS1-S24-S12-D 21.6–26.4 1 12 0.083 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S24-S12-D
PDS1-S24-S15-D 21.6–26.4 1 15 0.067 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S24-S15-D
PDS1-S24-S24-D 21.6–26.4 1 24 0.042 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S24-S24-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink