NRND

PDQE30-D Serie

Isolierter DIP-DC/DC-Wandler 25,4 mm x 25,4 mm

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PDQE30-D Serie
PDQE30-D Alternativbild

Übersicht

  • 30 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Standardmäßiges Gehäuse von 2,5 cm x 2,5 cm
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 88 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die PDQE30-D Serie von DC/DC-Wandlern bietet eine Leistung von 30 W, einen Wirkungsgrad bis zu 88 % und einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C in einem kompakten DIP-Paket. Das EN 62368-1-zertifizierte PDQE30-D ist ideal für industrielle Steuerungs-, Strom-, Instrumenten- und Kommunikationsanwendungen geeignet.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1 x 1 x 0,46 Zoll
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    25,4 x 25,4 x 11,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PDQE30-Q48-S5-D 18–75 30 5 6 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE30-Q48-S5-D
PDQE30-Q48-S12-D 18–75 30 12 2.5 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE30-Q48-S12-D
PDQE30-Q48-S15-D 18–75 30 15 2 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE30-Q48-S15-D
PDQE30-Q48-S24-D 18–75 30 24 1.25 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE30-Q48-S24-D

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web