Die Serie PDQE20-U ist ein hocheffizienter isolierter 20 W-DC/DC-Wandler in einem kompakten Chassisbefestigungspaket, das für einfache Installation konzipiert wurde. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PDQE20-Q24-D5-U | 9–36 | 20 | 5/ -5 | 2/ -2 | -- |
PDQE20-Q24-D12-U | 9–36 | 20 | 12/ -12 | 0.833/ -0.833 | -- |
PDQE20-Q24-D15-U | 9–36 | 20 | 15/ -15 | 0.667/ -0.667 | -- |
PDQE20-Q24-D24-U | 9–36 | 20 | 24/ -24 | 0.417/ -0.417 | -- |
PDQE20-Q48-D5-U | 18–75 | 20 | 5/ -5 | 2/ -2 | CE |
PDQE20-Q48-D12-U | 18–75 | 20 | 12/ -12 | 0.833/ -0.833 | CE |
PDQE20-Q48-D15-U | 18–75 | 20 | 15/ -15 | 0.667/ -0.667 | CE |
PDQE20-Q48-D24-U | 18–75 | 20 | 24/ -24 | 0.417/ -0.417 | CE |
PDQE20-Q24-S3-U | 9–36 | 16.5 | 3.3 | 5 | -- |
PDQE20-Q24-S5-U | 9–36 | 20 | 5 | 4 | -- |
PDQE20-Q24-S6-U | 9–36 | 20 | 6 | 3.333 | -- |
PDQE20-Q24-S12-U | 9–36 | 20 | 12 | 1.667 | -- |
PDQE20-Q24-S15-U | 9–36 | 20 | 15 | 1.333 | -- |
PDQE20-Q24-S24-U | 9–36 | 20 | 24 | 0.833 | -- |
PDQE20-Q48-S3-U | 18–75 | 16.5 | 3.3 | 5 | CE |
PDQE20-Q48-S5-U | 18–75 | 20 | 5 | 4 | CE |
PDQE20-Q48-S12-U | 18–75 | 20 | 12 | 1.667 | CE |
PDQE20-Q48-S15-U | 18–75 | 20 | 15 | 1.333 | CE |
PDQE20-Q48-S24-U | 18–75 | 20 | 24 | 0.833 | CE |