PDQE20-U Serie
PDQE20-U Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 20 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Kompaktes Chassisbefestigungspaket
  • Wirkungsgrad bis 91 %
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PDQE20-U ist ein hocheffizienter isolierter 20 W-DC/DC-Wandler in einem kompakten Chassisbefestigungspaket, das für einfache Installation konzipiert wurde. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,17 x 2,06 x 0,75
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    55 x 52,3 x 19
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
PDQE20-Q24-D5-U 9–36 20 5/ -5 2/ -2 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE20-Q24-D5-U
PDQE20-Q24-D12-U 9–36 20 12/ -12 0.833/ -0.833 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE20-Q24-D12-U
PDQE20-Q24-D15-U 9–36 20 15/ -15 0.667/ -0.667 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE20-Q24-D15-U
PDQE20-Q24-D24-U 9–36 20 24/ -24 0.417/ -0.417 -- 3D-Modell --
PDQE20-Q48-D5-U 18–75 20 5/ -5 2/ -2 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE20-Q48-D5-U
PDQE20-Q48-D12-U 18–75 20 12/ -12 0.833/ -0.833 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE20-Q48-D12-U
PDQE20-Q48-D15-U 18–75 20 15/ -15 0.667/ -0.667 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE20-Q48-D15-U
PDQE20-Q48-D24-U 18–75 20 24/ -24 0.417/ -0.417 CE 3D-Modell --
PDQE20-Q24-S3-U 9–36 16.5 3.3 5 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE20-Q24-S3-U
PDQE20-Q24-S5-U 9–36 20 5 4 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE20-Q24-S5-U
PDQE20-Q24-S6-U 9–36 20 6 3.333 -- 3D-Modell --
PDQE20-Q24-S12-U 9–36 20 12 1.667 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE20-Q24-S12-U
PDQE20-Q24-S15-U 9–36 20 15 1.333 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE20-Q24-S15-U
PDQE20-Q24-S24-U 9–36 20 24 0.833 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE20-Q24-S24-U
PDQE20-Q48-S3-U 18–75 16.5 3.3 5 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE20-Q48-S3-U
PDQE20-Q48-S5-U 18–75 20 5 4 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE20-Q48-S5-U
PDQE20-Q48-S12-U 18–75 20 12 1.667 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE20-Q48-S12-U
PDQE20-Q48-S15-U 18–75 20 15 1.333 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE20-Q48-S15-U
PDQE20-Q48-S24-U 18–75 20 24 0.833 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE20-Q48-S24-U
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web