Die Serie PDQE15-U ist ein hocheffizienter isolierter 15 W-DC/DC-Wandler in einem kompakten Chassisbefestigungspaket, das für einfache Installation konzipiert wurde. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PDQE15-Q24-D5-U | 9–36 | 15 | 5/ -5 | 1.5/ -1.5 | -- |
PDQE15-Q24-D12-U | 9–36 | 15 | 12/ -12 | 0.625/ -0.625 | -- |
PDQE15-Q24-D15-U | 9–36 | 15 | 15/ -15 | 0.5/ -0.5 | -- |
PDQE15-Q24-D24-U | 9–36 | 15 | 24/ -24 | 0.312/ -0.312 | -- |
PDQE15-Q48-D5-U | 18–75 | 15 | 5/ -5 | 1.5/ -1.5 | CE |
PDQE15-Q48-D12-U | 18–75 | 15 | 12/ -12 | 0.625/ -0.625 | CE |
PDQE15-Q48-D15-U | 18–75 | 15 | 15/ -15 | 0.5/ -0.5 | CE |
PDQE15-Q48-D24-U | 18–75 | 15 | 24/ -24 | 0.312/ -0.312 | CE |
PDQE15-Q24-S3-U | 9–36 | 12 | 3.3 | 4 | -- |
PDQE15-Q24-S5-U | 9–36 | 15 | 5 | 3 | -- |
PDQE15-Q24-S12-U | 9–36 | 15 | 12 | 1.25 | -- |
PDQE15-Q24-S15-U | 9–36 | 15 | 15 | 1 | -- |
PDQE15-Q24-S24-U | 9–36 | 15 | 24 | 0.625 | -- |
PDQE15-Q48-S3-U | 18–75 | 13.2 | 3.3 | 4 | CE |
PDQE15-Q48-S5-U | 18–75 | 15 | 5 | 3 | CE |
PDQE15-Q48-S12-U | 18–75 | 15 | 12 | 1.25 | CE |
PDQE15-Q48-S15-U | 18–75 | 15 | 15 | 1 | CE |
PDQE15-Q48-S24-U | 18–75 | 15 | 24 | 0.625 | CE |