NRND

PDQE15-U Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PDQE15-U Serie
PDQE15-U Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 15 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Kompaktes Chassisbefestigungspaket
  • Wirkungsgrad bis 91 %
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Geeignet für negative Ausgangsanwendungen (Modelle mit zwei Ausgängen)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PDQE15-U ist ein hocheffizienter isolierter 15 W-DC/DC-Wandler in einem kompakten Chassisbefestigungspaket, das für einfache Installation konzipiert wurde. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,17 x 2,06 x 0,75
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    55 x 52,3 x 19
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
PDQE15-Q24-D5-U 9–36 15 5/ -5 1.5/ -1.5 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q24-D5-U
PDQE15-Q24-D12-U 9–36 15 12/ -12 0.625/ -0.625 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q24-D12-U
PDQE15-Q24-D15-U 9–36 15 15/ -15 0.5/ -0.5 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q24-D15-U
PDQE15-Q24-D24-U 9–36 15 24/ -24 0.312/ -0.312 -- 3D-Modell --
PDQE15-Q48-D5-U 18–75 15 5/ -5 1.5/ -1.5 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q48-D5-U
PDQE15-Q48-D12-U 18–75 15 12/ -12 0.625/ -0.625 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q48-D12-U
PDQE15-Q48-D15-U 18–75 15 15/ -15 0.5/ -0.5 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q48-D15-U
PDQE15-Q48-D24-U 18–75 15 24/ -24 0.312/ -0.312 CE 3D-Modell --
PDQE15-Q24-S3-U 9–36 12 3.3 4 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q24-S3-U
PDQE15-Q24-S5-U 9–36 15 5 3 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q24-S5-U
PDQE15-Q24-S12-U 9–36 15 12 1.25 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q24-S12-U
PDQE15-Q24-S15-U 9–36 15 15 1 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q24-S15-U
PDQE15-Q24-S24-U 9–36 15 24 0.625 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q24-S24-U
PDQE15-Q48-S3-U 18–75 13.2 3.3 4 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q48-S3-U
PDQE15-Q48-S5-U 18–75 15 5 3 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q48-S5-U
PDQE15-Q48-S12-U 18–75 15 12 1.25 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q48-S12-U
PDQE15-Q48-S15-U 18–75 15 15 1 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q48-S15-U
PDQE15-Q48-S24-U 18–75 15 24 0.625 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q48-S24-U
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web