Die Serie PDQ15-D ist ein vergossener, isolierter 15-W-DC/DC-Wandler in einem standardmäßigen 2,5 cm x 2,5 cm-Gehäuse. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 88 %. Diese Serie ist in einem kompakten DIP-Gehäuse untergebracht und hat einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie ist für konvektionsgekühlte Geräte geeignet. Zielanwendungen für die Serie PDQ15-D sind Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare elektronische Geräte.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PDQ15-Q24-S3-D | 9–36 | 13.2 | 3.3 | 4 | CE |
PDQ15-Q24-S5-D | 9–36 | 15 | 5 | 3 | CE |
PDQ15-Q24-S12-D | 9–36 | 15 | 12 | 1.25 | CE |
PDQ15-Q24-S15-D | 9–36 | 15 | 15 | 1 | CE |
PDQ15-Q24-D5-D | 9–36 | 15 | 5/ -5 | 1.5/ -1.5 | CE |
PDQ15-Q24-D12-D | 9–36 | 15 | 12/ -12 | 0.625/ -0.625 | CE |
PDQ15-Q24-D15-D | 9–36 | 15 | 15/ -15 | 0.5/ -0.5 | CE |
PDQ15-Q48-S3-D | 18–75 | 13.2 | 3.3 | 4 | CE |
PDQ15-Q48-S5-D | 18–75 | 15 | 5 | 3 | CE |
PDQ15-Q48-S12-D | 18–75 | 15 | 12 | 1.25 | CE |
PDQ15-Q48-S15-D | 18–75 | 15 | 15 | 1 | CE |
PDQ15-Q48-D5-D | 18–75 | 15 | 5/ -5 | 1.5/ -1.5 | CE |
PDQ15-Q48-D12-D | 18–75 | 15 | 12/ -12 | 0.625/ -0.625 | CE |
PDQ15-Q48-D15-D | 18–75 | 15 | 15/ -15 | 0.5/ -0.5 | CE |