Aktiv

PDQ15-D Serie

Isolierter DIP-DC/DC-Wandler 25,4 mm x 25,4 mm

PDQ15-D Serie
PDQ15-D Serie Untenansicht

Übersicht

  • 15 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Standardmäßiges Gehäuse von 2,5 cm x 2,5 cm
  • Fünfseitiges abgeschirmtes Gehäuse
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PDQ15-D ist ein vergossener, isolierter 15-W-DC/DC-Wandler in einem standardmäßigen 2,5 cm x 2,5 cm-Gehäuse. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 88 %. Diese Serie ist in einem kompakten DIP-Gehäuse untergebracht und hat einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie ist für konvektionsgekühlte Geräte geeignet. Zielanwendungen für die Serie PDQ15-D sind Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare elektronische Geräte.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1 x 1 x 0,4 Zoll
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    25,4 x 25,4 x 10,16

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PDQ15-Q24-S3-D 9–36 13.2 3.3 4 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ15-Q24-S3-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ15-Q24-S5-D 9–36 15 5 3 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ15-Q24-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ15-Q24-S12-D 9–36 15 12 1.25 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ15-Q24-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ15-Q24-S15-D 9–36 15 15 1 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ15-Q24-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ15-Q24-D5-D 9–36 15 5/ -5 1.5/ -1.5 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ15-Q24-D5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ15-Q24-D12-D 9–36 15 12/ -12 0.625/ -0.625 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ15-Q24-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ15-Q24-D15-D 9–36 15 15/ -15 0.5/ -0.5 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ15-Q24-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ15-Q48-S3-D 18–75 13.2 3.3 4 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ15-Q48-S3-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ15-Q48-S5-D 18–75 15 5 3 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ15-Q48-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ15-Q48-S12-D 18–75 15 12 1.25 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ15-Q48-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ15-Q48-S15-D 18–75 15 15 1 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ15-Q48-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ15-Q48-D5-D 18–75 15 5/ -5 1.5/ -1.5 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ15-Q48-D5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ15-Q48-D12-D 18–75 15 12/ -12 0.625/ -0.625 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ15-Q48-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ15-Q48-D15-D 18–75 15 15/ -15 0.5/ -0.5 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ15-Q48-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web