Die Serie PDQ10-D ist ein isolierter 10-W-DC/DC-Wandler in einem standardmäßigen 2,5 cm x 2,5 cm-Gehäuse. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 86 %. Diese Serie ist in einem kompakten DIP-Gehäuse untergebracht und hat einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie ist für konvektionsgekühlte Geräte geeignet. Zielanwendungen für die Serie PDQ10-D sind Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare elektronische Geräte.