NRND

PDP1-M Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SMT)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PDP1-M Serie
PDP1-M Alternativbild

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelter Einzelausgang
  • 8-poliges Branchenstandard-SMT-Gehäuse
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 5 mA
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Wirkungsgrad bis 83 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PDP1-M von DC/DC-Wandlern bietet eine Leistung von 1 W, einen Wirkungsgrad bis zu 85 % und einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C in einem kompakten SMT-Paket. Diese Serie ist für die Einhaltung der Sicherheitsstandards 62368 zertifiziert und bietet eine ideale Lösung für Schaltkreise, die rein digital, datenschaltend, relaisgesteuert oder niederfrequent analog sind.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,52 x 0,45 x 0,29
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    13,2 x 11,4 x 7,25
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PDP1-S5-S3-M 4.5–5.5 1 3.3 0.303 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDP1-S5-S3-M
PDP1-S5-S5-M 4.5–5.5 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDP1-S5-S5-M
PDP1-S5-S9-M 4.5–5.5 1 9 0.111 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDP1-S5-S9-M
PDP1-S5-S12-M 4.5–5.5 1 12 0.084 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDP1-S5-S12-M
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink