Die PCSA1-S ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Familie kostengünstiger isolierter 1-W-Module, die einen Wirkungsgrad von bis zu 82 % und 1.000 VDC-Isolation bieten. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten 4-poligen SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +100 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung zur genauen Wandlung und Isolierung von DC-Schienen in den Anwendungsbereichen Industrie, Telekommunikation, Sicherheit und Automatisierungstechnik.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
PCSA1-S5-S5-S | 4.5–5.5 | 1 | 5 | 0.2 |
PCSA1-S5-S12-S | 4.5–5.5 | 1 | 12 | 0.084 |
PCSA1-S5-S15-S | 4.5–5.5 | 1 | 15 | 0.067 |
PCSA1-S12-S5-S | 10.8–13.2 | 1 | 5 | 0.2 |
PCSA1-S12-S12-S | 10.8–13.2 | 1 | 12 | 0.084 |
PCSA1-S12-S15-S | 10.8–13.2 | 1 | 15 | 0.067 |
PCSA1-S24-S5-S | 21.6–26.4 | 1 | 5 | 0.2 |
PCSA1-S24-S12-S | 21.6–26.4 | 1 | 12 | 0.084 |
PCSA1-S24-S15-S | 21.6–26.4 | 1 | 15 | 0.067 |