Die PCN1-M ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Familie kostengünstiger isolierter 1-W-Module, die einen Wirkungsgrad von bis zu 81 % und 1.500 VDC-Isolation bieten. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten 8-poligen Gehäuse zur Oberflächenmontage untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +100 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung zur genauen Wandlung und Isolierung von DC-Schienen in den Anwendungsbereichen Industrie, Telekommunikation, Sicherheit und Automatisierungstechnik.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
PCN1-S5-S5-M | 4.5–5.5 | 1 | 5 | 0.2 |
PCN1-S5-S12-M | 4.5–5.5 | 1 | 12 | 0.084 |
PCN1-S5-S15-M | 4.5–5.5 | 1 | 15 | 0.067 |
PCN1-S5-D5-M | 4.5–5.5 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 |
PCN1-S5-D12-M | 4.5–5.5 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 |
PCN1-S5-D15-M | 4.5–5.5 | 1 | 15/ -15 | 0.033/ -0.033 |
PCN1-S12-S5-M | 10.8–13.2 | 1 | 5 | 0.2 |
PCN1-S12-S12-M | 10.8–13.2 | 1 | 12 | 0.084 |
PCN1-S12-S15-M | 10.8–13.2 | 1 | 15 | 0.067 |
PCN1-S12-D5-M | 10.8–13.2 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 |
PCN1-S12-D12-M | 10.8–13.2 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 |
PCN1-S12-D15-M | 10.8–13.2 | 1 | 15/ -15 | 0.033/ -0.033 |