Aktiv

DQC30-T Serie

Isolierter DC/DC-Wandler

DQC30-T Serie

Übersicht

  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Bis zu 30 W isolierter Ausgang
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Temperaturbereich mit Derating von -40 bis +100 °C
  • Kein Tantal-Kondensator im Inneren
  • 5.000 Meter Betriebshöhe
  • Positive und negative Logik-Optionen

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368-1
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Bei der DQC30-T-Serie handelt es sich um eine Reihe von isolierten Gleichspannungswandlern mit einem Eingangsspannungsbereich von 4:1 und ein- oder zweistufig geregelten Ausgängen. Die Serie ist in einem Chassisbefestigungspaket untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von –40 bis +100 °C. Sie eignet sich ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen, einschließlich der Fabrikautomation und industrieller Steuerungsanwendungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368-1
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,31 x 1,48 x 1,2
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    84,2 x 37,5 x 30,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Schutz vor UVLO, Übertemperaturen, Überspannung sowie Schaltkreisschutz am Eingang

ALLE MODELLE

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web