NRND

AE40B-UW Serie

8-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

AE40B-UW Serie
AE40B-UW Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 40 W
  • 6:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Sehr großer Eingangsspannungsbereich
  • Verstärkte Isolierung
  • Eingangs-Verpolungsschutz
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62109
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie AE40B-UW ist ein isolierter 40-W-DC/DC-Wandler, der eine 5600 VDC-Isolation und einen weiten Eingangsspannungsbereich von 250 bis 1500 VDC bietet. Die in einem gekapselten Leiterplattenmontagegehäuse untergebrachte Serie bietet einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40 bis zu +105 °C. Damit ist sie eine zuverlässige Option für erneuerbare Energieanwendungen wie Solarstrom-Ausrüstung, Windturbinen und elektrische Ladestationen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    5600
  • Sicherheitsstandards
     
    62109
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,291 x 2,303 x 1,181
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    109 x 58,5 x 30
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überstrom am Ausgang, Überspannung, Kurzschluss
  • Klasse
     
    Kommerziell

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
AE40B-UW-S12 250–1500 40 12 3.34 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage AE40B-UW-S12
AE40B-UW-S24 250–1500 40 24 1.67 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage AE40B-UW-S24
AE40B-UW-S28 250–1500 40 28 1.43 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage AE40B-UW-S28
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web