Die Serie AE40B-UW-DIN ist ein isolierter 40-W-DC/DC-Wandler, der eine 5600 VDC-Isolation und einen weiten Eingangsspannungsbereich von 250 bis 1500 VDC bietet. Die in einem gekapselten DIN-Schienennetzteil-Montagegehäuse untergebrachte Serie bietet einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40 bis zu +105 °C. Damit ist sie eine zuverlässige Option für erneuerbare Energieanwendungen wie Solarstrom-Ausrüstung, Windturbinen und elektrische Ladestationen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
AE40B-UW-S12-DIN | 250–1500 | 40 | 12 | 3.34 | CE, UKCA |
AE40B-UW-S24-DIN | 250–1500 | 40 | 24 | 1.67 | CE, UKCA |
AE40B-UW-S28-DIN | 250–1500 | 40 | 28 | 1.43 | CE, UKCA |