NRND

AE40B-UW-DIN Serie

Isolierter DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

AE40B-UW-DIN Serie
AE40B-UW-DIN Serie Alternativansicht
Ansicht der Unterseite der Serie AE40B-UW-DIN

Übersicht

  • 40 W
  • 6:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Sehr großer Eingangsspannungsbereich
  • Verstärkte Isolierung
  • Eingangs-Verpolungsschutz
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62109
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie AE40B-UW-DIN ist ein isolierter 40-W-DC/DC-Wandler, der eine 5600 VDC-Isolation und einen weiten Eingangsspannungsbereich von 250 bis 1500 VDC bietet. Die in einem gekapselten DIN-Schienennetzteil-Montagegehäuse untergebrachte Serie bietet einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40 bis zu +105 °C. Damit ist sie eine zuverlässige Option für erneuerbare Energieanwendungen wie Solarstrom-Ausrüstung, Windturbinen und elektrische Ladestationen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    5600
  • Sicherheitsstandards
     
    62109
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5,394 x 2,756 x 1,732
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    137 x 70 x 44
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überstrom am Ausgang, Überspannung, Kurzschluss
  • Klasse
     
    Kommerziell

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
AE40B-UW-S12-DIN 250–1500 40 12 3.34 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage AE40B-UW-S12-DIN
AE40B-UW-S24-DIN 250–1500 40 24 1.67 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage AE40B-UW-S24-DIN
AE40B-UW-S28-DIN 250–1500 40 28 1.43 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage AE40B-UW-S28-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink