Die AE40-EW-DIN-Serie ist ein 40 W isolierter DC/DC-Wandler, der eine 4000 VDC-Isolation und einen weiten Eingangsspannungsbereich von 200: 1200 VDC bietet. Die in einem gekapselten DIN-Schienennetzteil-Montagegehäuse untergebrachte Serie bietet einen Betriebstemperaturbereich von -25 bis zu +70 °C. Damit ist sie eine zuverlässige Option für erneuerbare Energieanwendungen wie Solarstrom-Ausrüstung, Windturbinen und elektrische Ladestationen. Dieser DIN-Schienen-Montage-DC/DC-Wandler unterstützt auch entfernte Installationen in großen Höhen mit Nennbetrieb bis zu 2000 m.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
AE40-EW-S12-DIN | 200–1200 | 40 | 12 | 3.33 |
AE40-EW-S15-DIN | 200–1200 | 40 | 15 | 2.67 |