NRND

AE15B-UW-T Serie

Isolierter DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

AE15B-UW-T Serie
AE15B-UW-T Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 15 W
  • 7,5:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Eingangs-Verpolungsschutz

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62109
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie AE15B-UW-T ist ein isolierter 15 W-DC/DC-Wandler, der eine 5600 VDC-Isolation und einen weiten Eingangsspannungsbereich von 200 bis 1500 VDC bietet. Die in einem gekapselten Chassisbefestigungspaket untergebrachte Serie bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis zu +70 °C. Damit ist sie eine zuverlässige Option für erneuerbare Energieanwendungen wie Solarstrom-Ausrüstung, Windturbinen und elektrische Ladestationen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    5600
  • Sicherheitsstandards
     
    62109
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5,31 x 2,76 x 1,32
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    135 x 70 x 33,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
AE15B-UW-S5-T 200–1500 10 5 2 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage AE15B-UW-S5-T
AE15B-UW-S12-T 200–1500 15 12 1.25 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage AE15B-UW-S12-T
AE15B-UW-S15-T 200–1500 15 15 1 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage AE15B-UW-S15-T
AE15B-UW-S24-T 200–1500 15 24 0.625 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage AE15B-UW-S24-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web